1-segment-signaallamp
DV2130
LED-Lamp/IO-Link/Buzzer
1-segment-signaallamp
DV2130
LED-Lamp/IO-Link/Buzzer
- Aansturing per IO-Link of door digitale ingangen
- Perfect zichtbaar
- Eenvoudige montage door M30 bevestigingsmoeren
- Signaallamp met luid akoestsich signaal en instelbare melodieën
- Hoge afdichtingsgraad ook bij signaallamp met akoestisch signaal
Toepassingsgebied
Applicatie | signalering van machinestatus |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV ; "supply class 2" volgens cURus) |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24 |
Stroomopname [mA] | < 90 |
Inschakelpiekstroom [mA] | 400 |
Inschakelpiekstroom tijdsduur [ms] | 50 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...50 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...75 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 |
Max. hoogte boven NAP [m] | 4000 |
Beschermklasse | IP 65 |
Vervuilingsgraad | 2 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 166,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 56 / L = 72,5 |
Materialen | behuizing: ABS; Lens: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Akoestisch signaal | zoemer | ||
Max. geluidsdruk [dB] | 90 |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
IO-Link | Connector: M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
voetmontage
|
|
---|
wandmontage
|
|
---|
licht intensiteit verdeelcurve
|
|
---|
licht intensiteit verdeelcurve
|
|
---|
licht intensiteit verdeelcurve
|
|
---|