3-segment-signaallamp
DV2310
LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz
3-segment-signaallamp
DV2310
LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz
Toepassingsgebied
Applicatie | signalering van machinestatus |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24 |
Stroomopname [mA] | < 200 |
Ingangen
Ingangsstroom high [mA] | 6 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,2 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...50 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...75 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 |
Luchtdruk [kPa] | < 106 |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 |
Beschermklasse | IP 54 |
Toelatingen / testen
UL-goedkeuring |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 520 |
---|---|
Wijze van montage | Montagevoet |
Afmetingen [mm] | Ø 70 / L = 280 |
Materialen | behuizing: ABS; Lens: PC |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Akoestisch signaal | zoemer | ||
Max. geluidsdruk [dB] | 85 |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: M12; codering: A |
Diagrammen en curves
|
|
---|