Multifunctionele weergave voor bewaking van toerental, snelheid en tijd
DX2031
DISPLAY/FX460/DC
Multifunctionele weergave voor bewaking van toerental, snelheid en tijd
DX2031
DISPLAY/FX460/DC
- Voor de bewaking van toerental, snelheid, aantal of doorlooptijd
- Voor de weergave en analyse van impulssignalen met een hoge ingangsfrequentie
- Goed afleesbaar LCD-display
- Intuïtieve bediening via touch display en duidelijke tekst
- Tal van configureerbare bewakingsfuncties
Producteigenschappen
Afmetingen [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Toepassingsgebied
Applicatie | Universele verwerking en uitlezing voor alle fysische grootheden die uit pulsreeksen af te leiden zijn |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 100 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 2 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 2 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...70 |
Beschermklasse | IP 65 |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 302,5 |
---|---|
Wijze van montage | paneeluitsparing: 91 x 43 mm |
Afmetingen [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materialen | Noryl UL94-V-0 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | schroefklemmen: |
---|