Zelfbedraadbare connector female
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
Zelfbedraadbare connector female
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
- Groot temperatuurbereik
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Veilige kabelaansluiting met behulp van schroefklemmen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 31,4 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 43 x 25 x 36 |
Materialen | PA (polyamide) |
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) |
Materiaal overwerpmoer | PA (polyamide) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M18, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: PA (polyamide) |
---|