Klembeugel
E10014
MOUNTING CLAMP D6.2 MM
Klembeugel
E10014
MOUNTING CLAMP D6.2 MM
- Voor de montage van sensoren met cilindrische bouwvorm
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Betrouwbare bevestiging door vastklemming met twee schroeven
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 8,4 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 12,4 x 26 x 20 |
Binnendiameter [mm] | 6,2 |
Materialen | PPE |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|