Zelfbedraadbare connector female
E1001A
SDOGL070PLNFKPG/1D/1G
Zelfbedraadbare connector female
E1001A
SDOGL070PLNFKPG/1D/1G
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Groot temperatuurbereik
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Veilige kabelaansluiting met behulp van schroefklemmen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | Aansluiting aan gecertificeerde, intrinsiekveilige stroomkringen |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
|
|
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 59,1 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 29 x 29 x 71 |
Materialen | PBT |
Materiaal gegoten onderdeel | PBT |
Materiaal overwerpmoer | PA (polyamide) |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: ...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 10...12 mm |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x Rd24, recht; codering: A; Behuizing: PBT; Vergrendeling: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld |
---|