Zelfbedraadbare connector female
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
Zelfbedraadbare connector female
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Groot temperatuurbereik
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Veilige kabelaansluiting met behulp van schroefklemmen
Toepassingsgebied
Applicatie | Aansluiting aan gecertificeerde, intrinsiekveilige stroomkringen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
Keurmerken | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX-apparaatkenmerk |
|
|
|
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 35,7 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materialen | PA (polyamide) |
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) |
Materiaal overwerpmoer | PA (polyamide) |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M18, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: PA (polyamide) |
---|