Zelfbedraadbare ventielstekker
E10058
VALVE PLUG TYPE A
Zelfbedraadbare ventielstekker
E10058
VALVE PLUG TYPE A
- Betrouwbare aansluiting van kleppen in het veld
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
- Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 16 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...125 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 28 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 42 x 29 x 28 |
Materialen | PA (polyamide) |
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x ventielstekker type A DIN, haaks; Behuizing: PA (polyamide) |
---|