Klembeugel
E10076
MOUNTING CLAMP IG
Klembeugel
E10076
MOUNTING CLAMP IG
- Voor de montage van sensoren met cilindrische bouwvorm
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Betrouwbare bevestiging door vastklemming met twee schroeven
Toepassingsgebied
Uitvoering | met reduceerhuls |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 34,7 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 40 x 44 x 20 |
Binnendiameter [mm] | 20 |
Materialen | PBT |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|