Zelfbedraadbare connector female
E10109
SDOGH040PLSFKPG
Zelfbedraadbare connector female
E10109
SDOGH040PLSFKPG
- Groot temperatuurbereik
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Veilige kabelaansluiting met behulp van schroefklemmen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 14,9 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materialen | PA (polyamide) |
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) |
Materiaal overwerpmoer | PA (polyamide) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 4...6 mm |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: B; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: PA (polyamide) |
---|