- Producten
- Toebehoren
- Actuatoren, targets, magneten en Tags
- Aanslagelement voor inductieve sensoren
- E10155
Aanslag
E10155
LIMIT PLUNGERS ITB
Aanslag
E10155
LIMIT PLUNGERS ITB
- Betrouwbare bescherming bij mechanische aanslag
- Bestand tegen hoge bedieningskrachten
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Maakt materiaalonafhankelijk schakelen mogelijk
- Waarborging van een nauwkeurig gedefinieerd schakelpunt
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm , Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 44,4 |
---|---|
Materialen | Aanslag: automatenstaal; aanslagbout: 1.0503 (staal / C45K) gehard aan kopzijde; Overwerpmoer: messing vernikkeld |
Aandrijfkracht [N] | 4,9...7845 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|