Klembeugel
E10192
Mounting Set D20
Klembeugel
E10192
Mounting Set D20
- Voor de montage van sensoren met cilindrische bouwvorm
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Betrouwbare bevestiging door vastklemming met twee schroeven
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 67,2 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 35 x 50 x 29 |
Binnendiameter [mm] | 20 |
Materialen | PA (polyamide) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|