Klembeugel
E10193
Mounting Set D34
Klembeugel
E10193
Mounting Set D34
- Voor de montage van sensoren met cilindrische bouwvorm
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Betrouwbare bevestiging door vastklemming met twee schroeven
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 107,1 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 58 x 70 x 29 |
Binnendiameter [mm] | 34 |
Materialen | PA (polyamide) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|