Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Toepasbaar in kabelrupsen |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
< 250 AC/DC |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
4; (40° C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...85 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
UL-goedkeuring |
Ta |
< 75 °C |
File nummer UL |
E191684 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
197,8 |
Afmetingen [mm] |
26 x 14,5 x 38,5 |
Materialen |
TPU zwart |
Materiaal gegoten onderdeel |
TPU |
Materiaal overwerpmoer |
messing, vernikkeld |
Toepasbaar in kabelrupsen |
ja |
Toepasbaar in kabelrupsen |
buigradius bij bewegende applicaties |
min. 10 x kabeldiameter |
bewegingssnelheid |
max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s² |
buigcycli |
> 2 Mio. |
torsiebelasting |
± 180 °/m |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
Kabel: 5 m, PVC, geel, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting |
Connector: 1 x 1/2", haaks; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld |