Aansluitkabel met connector female
E10217
ADOAG030--S0002E03
Aansluitkabel met connector female
E10217
ADOAG030--S0002E03
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Groot temperatuurbereik
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 AC/DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 33 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 13,3 x 8,5 x 20,5 |
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PVC, zwart, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PUR |
---|