Klembeugel
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
Klembeugel
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
- Voor de montage van sensoren met cilindrische bouwvorm
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Betrouwbare bevestiging door vastklemming met twee schroeven
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 7,8 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 13 x 20 x 10 |
Binnendiameter [mm] | 8 |
Materialen | aluminium zwart geanodiseerd |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|