- Producten
- E10261
Aansluitkabel met connector female
E10261
ADOAA030MSS0010E03
Aansluitkabel met connector female
E10261
ADOAA030MSS0010E03
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Toepasbaar in kabelrupsen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (40° C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
UL-goedkeuring |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 383,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Materialen | TPU zwart | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | TPU | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PVC, geel, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x 1/2", haaks; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|