Aansluitkabel met connector female
E10268
ADOGG030--S0005A03
Aansluitkabel met connector female
E10268
ADOGG030--S0005A03
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 140,8 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 8,5 x 8,5 x 30 |
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU |
---|