Schakelnok voor klepaandrijvingen
E10661
PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES
Schakelnok voor klepaandrijvingen
E10661
PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES
- Voor de positiedetectie van kleppen
- Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
- Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
- Contactloos en zelfreinigend systeem
- Bovenste dempingsniveau is 360° traploos instelbaar
uitloop artikel
Alternatief artikel: E12516 + E12526 Productvergelijking: E10661 / E12516 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 107,6 |
---|---|
Diameter schakelnok [mm] | 53 |
Afstand tussen schroefgaten [mm] | 80 |
Ashoogte klepaandrijving [mm] | 20 |
Materialen | Schakelnok: PVC zwart; schroeven: roestvast staal |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|