Dempingsmagneet
E10752
MAGNET M4.0 HARD FERRITE
Dempingsmagneet
E10752
MAGNET M4.0 HARD FERRITE
- Om verzekerd te zijn van een hoge schakelafstand
- Voor het gebruik in combinatie met magneetsensoren
- verdekte inbouw achter aluminium en roestvaststaal mogelijk
- Groot temperatuurbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...250 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 37 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 30 / L = 10 |
Materialen | hard Ferriet HF 24/23 |
Magneetveldsterkte [mT] | 80 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|