Y-splitter
E10802
ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS
Y-splitter
E10802
ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS
- Voor het gebruik in applicaties met veel in- en uitgangen bij beperkte inbouwmogelijkheden
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 3 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 21,8 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 15,4 x 35,4 x 39,1 |
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Uitvoering connector | M8 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |