Toepassingsgebied
Uitvoering | met aanslag |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 49,7 |
---|---|
Montagevoorschrift | Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening) |
Afmetingen [mm] | M16 x 1 |
Schroefdraadtype | M16 x 1 |
Binnendiameter [mm] | 12 |
Materialen | messing wit-brons gecoat; Moeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] | 7; (bevestigingsmoeren: 20) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|