- Producten
- E10807
Toepassingsgebied
Uitvoering | met aanslag |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 96,5 |
---|---|
Montagevoorschrift | Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening) |
Afmetingen [mm] | M24 x 1,5 |
Schroefdraadtype | M24 x 1,5 |
Binnendiameter [mm] | 18 |
Materialen | messing wit-brons gecoat; Moeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] | 7; (bevestigingsmoeren: 40) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|