Verbindingskabel met ventielstekker
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
Verbindingskabel met ventielstekker
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
- Betrouwbare aansluiting van kleppen in het veld
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Goed zichtbare LED
- Robuuste rechthoek-stekkerverbinder
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Overspanningsbeveiliging | ja; (VDR) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 62,55 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |