Zelfbedraadbare connector female
E10886
SDOAK190MSSFKPG
Zelfbedraadbare connector female
E10886
SDOAK190MSSFKPG
- Voor centrale verdelers met M23-stekkerverbinding
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
- Groot temperatuurbereik
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 7,5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 148,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 51 x 26 x 58 |
Materialen | messing vernikkeld |
Materiaal gegoten onderdeel | messing, vernikkeld |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Soldeeraansluiting: ...1 mm²; Kabelmantel: Ø 10...14 mm |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M23, haaks; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|