Inbouwadapter voor capacitieve sensoren
E11027
MOUNTING ADAPTER D34MM POM
Inbouwadapter voor capacitieve sensoren
E11027
MOUNTING ADAPTER D34MM POM
- Voor de niveaumeting met capacitieve sensoren in opslagtanks en tanks
- Effectieve bescherming van de sensor tegen beschadiging
- Hoge drukvastheid
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] | 8 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 83,7 |
---|---|
Afmetingen [mm] | G 1 1/2 / L = 60 |
Schroefdraadtype | G 1 1/2 |
Materialen | Adapter: POM |
Aansluiting sensorzijde | Klemadapter Ø 34 mm |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 1/2 buitendraad |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|