Bevestigingsbeugel voor positiesensoren
E11047
MOUNTING CLAMP M12
Bevestigingsbeugel voor positiesensoren
E11047
MOUNTING CLAMP M12
- Vaste aanslag voor gedefinieerde inbouwpositie
- Stevige bevestiging van de sensor door vergrendelsluiting
- Voor de montage van sensoren met cilindrische bouwvorm
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Betrouwbare montage op een oppervlak met twee schroeven
Toepassingsgebied
Uitvoering | met aanslag |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 8 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 18 x 30 x 24 |
Binnendiameter [mm] | 12 |
Materialen | PC |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|