Inbouwcontrastekker
E11067
EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)
Inbouwcontrastekker
E11067
EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)
- Gebruikersvriendelijke uitrusting van verdelerkasten en behuizingen met aansluitingen voor connectoren
- Eenvoudige en snelle inbouw in de wand van de behuizing
- Robuuste metalen uitvoering
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 22,8 |
---|---|
Montageschroefdraad | PG 9 |
Materialen | zinkdrukgiet |
Materiaal gegoten onderdeel | zinkdrukgiet |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: zinkdrukgiet |
---|