• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. E11076

Aansluitkabel met connector female

E11076

ADOGB050MSS0002E05

Aansluitkabel met connector female

E11076

ADOGB050MSS0002E05

  • Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik
  • ce
  • ukca
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 300 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...80
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -5...80
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 137,7
Afmetingen [mm] 26 x 26 x 49,9
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer zinkdrukgiet
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PVC, zwart; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x 7/8", recht; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiet