Y-verbindingskabel
E11228
YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS
Y-verbindingskabel
E11228
YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS
- Voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 63 |
---|---|
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - bus A
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|
Elektrische aansluiting - stekker B
Kabel: 0,15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm² | |
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
Elektrische aansluiting - stekker C
Kabel: 0,15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm² | |
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld |