Aansluitkabel met connector female
E11232
ADOAH080MSS0005H08
Aansluitkabel met connector female
E11232
ADOAH080MSS0005H08
- 8-polige aansluiting
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Groot temperatuurbereik
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 2; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 310,3 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, zwart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |
---|