Schakelnok voor klepaandrijvingen
E11278
MOUNTING KIT IND/NELLES 1
Schakelnok voor klepaandrijvingen
E11278
MOUNTING KIT IND/NELLES 1
- Voor de aanpassing van de klepsensoren aan fabrikantspecifieke quarter-turn actuators
- Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
- Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
- Contactloos en zelfreinigend systeem
- Positie van de dempingsschroeven instelbaar
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor Neles actuator Typ B1CU 6/20E |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 70,1 |
---|---|
Diameter schakelnok [mm] | 59 |
Aantal mogelijke posities van het target | 6 |
Materialen | Schakelnok: POM zwart |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|