- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Montagevoet / module ondervoet
- E11290
Montagesokkel
E11290
MOUNTING BASE M20 IDE/KDE
Montagesokkel
E11290
MOUNTING BASE M20 IDE/KDE
- Waarborging van een gedefinieerde inbouwpositie
- Voor de montage van sensoren met rechthoekige bouwvorm
- Eenvoudige en snelle vervanging zonder opnieuw uit te lijnen
- Betrouwbare bescherming tegen beschadiging
- Eenvoudige en snelle montage op een oppervlak
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 65,2 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 80 x 105 x 16 |
Materialen | PPE |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|