Inbouwstekker
E11293
ESTGH040MSS0,05E04 (M20)
Inbouwstekker
E11293
ESTGH040MSS0,05E04 (M20)
- Gebruikersvriendelijke uitrusting van verdelerkasten en behuizingen met aansluitingen voor connectoren
- Eenvoudige en snelle inbouw in de wand van de behuizing
- Robuuste metalen uitvoering
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 250 AC/DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 22,6 |
---|---|
Montageschroefdraad | M20 |
Materialen | messing vernikkeld |
Materiaal gegoten onderdeel | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld |
---|