Aansluitkabel met connector female
E11311
ADOGH080MSS0010H08
Aansluitkabel met connector female
E11311
ADOGH080MSS0010H08
- 8-polige aansluiting
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Betrouwbare overdracht van sensorsignalen
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 618,1 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR, zwart, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |
---|