Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten |
Siliconenvrij |
ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
< 24 AC/DC |
Overspanningsbeveiliging |
ja; (VDR) |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
73,7 |
Materialen |
PUR |
Materiaal gegoten onderdeel |
PUR |
Materiaal overwerpmoer |
messing, vernikkeld |
Aanwijzen / bedienelementen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 0,6 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
|
Connector: 1 x ventiel bouwvorm B DIN, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: Messing vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |