Verbindingskabel met ventielstekker
E11435
VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS
Verbindingskabel met ventielstekker
E11435
VVSAB031MSS0005H03STGH030MSS
- Betrouwbare aansluiting van kleppen in het veld
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Goed zichtbare LED's voor de weergave van de schakeltoestand
- Met geïntegreerde beschermende schakeling
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Overspanningsbeveiliging | ja; (VDR) |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 267,3 |
---|---|
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x ventiel bouwvorm B industriestandaard, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: Messing vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |