Klembeugel
E11534
MOUNTING CLIP V4A M18
Klembeugel
E11534
MOUNTING CLIP V4A M18
- Betrouwbare bevestiging van sensoren zonder gereedschap
- Voor de montage van sensoren met cilindrische bouwvorm
- Eenvoudige en snelle vervanging
- Roestvaststalen uitvoering voor gebruik in hygiënische omgevingen
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm M18 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 26,7 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 18 |
Materialen | 1.4310 (roestvast staal / 301) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|