Zelfbedraadbare stekker
E11551
SSTGF040MSSFPG
Zelfbedraadbare stekker
E11551
SSTGF040MSSFPG
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Comfortabele kabelaansluiting met behulp van indringtechniek
- Robuuste metalen uitvoering
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 14,9 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 12 x 12 x 35,5 |
Materialen | PA (polyamide) |
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
doordringingstechniek: 0,14...0,38 mm²; Aderisolatie: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kabelmantel: Ø 3...5 mm |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |
---|