Verbindingskabel met ventielstekker
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
Verbindingskabel met ventielstekker
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
- Betrouwbare aansluiting van kleppen in het veld
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Robuuste rechthoekige connectoren
Toepassingsgebied
Applicatie | stroommeting |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 24 AC/DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 152,5 |
---|---|
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm |