Aansluitkabel met connector female
E11645
ADOAO140MSS0002B11
Aansluitkabel met connector female
E11645
ADOAO140MSS0002B11
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Betrouwbare overdracht van sensorsignalen
- Groot temperatuurbereik
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 197,2 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 45 x 20 x 49 |
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR, zwart, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M16, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|