Zelfbedraadbare connector female
E11714
SDOAH050MSSFKPG
Zelfbedraadbare connector female
E11714
SDOAH050MSSFKPG
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
- Groot temperatuurbereik
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Veilige kabelaansluiting met behulp van schroefklemmen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (...40 °C) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...100 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 30,9 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materialen | PA (polyamide) |
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |
---|