Aansluitkabel met connector female
E11743
ADOGK190MSS0010H19
Aansluitkabel met connector female
E11743
ADOGK190MSS0010H19
- Betrouwbare aansluiting van besturingen, controllers en communicatieapparaten
- Groot temperatuurbereik
- Geschikt voor gebruik in mobiele machines
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 8 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 2197 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 26 x 26 x 85 |
Materialen | PUR zwart |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Aandraaimoment [Nm] | 2 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|