Aansluitkabel met connector female
E11745
ADOAK190MSS0005H19
Aansluitkabel met connector female
E11745
ADOAK190MSS0005H19
- Betrouwbare aansluiting van besturingen, controllers en communicatieapparaten
- Groot temperatuurbereik
- Geschikt voor gebruik in mobiele machines
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 8 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1165 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 51 x 26 x 70 | ||||||||
Materialen | PUR zwart | ||||||||
Materiaal gegoten onderdeel | PUR | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Aandraaimoment [Nm] | 2 | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M23, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|