- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage cilindersensoren
- E11797
Montageadapter voor trekstang-/profielcilinder
E11797
ADAPT TIE ROD/PROFILE CYL
Montageadapter voor trekstang-/profielcilinder
E11797
ADAPT TIE ROD/PROFILE CYL
- Voor de montage van cilindersensoren op trekstangcilinders
- Robuuste metalen uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Geringe opbouwhoogte door optimaal aangepaste, mechanische oplossing
- Beschermde inbouw van de sensor in de adapter
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm MKT |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 17,8 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 22,8 x 25 x 30,2 |
Materialen | Adapter: aluminium; Schroef: roestvast staal |
Klemgebied [mm] | 5...11 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|