- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage cilindersensoren
- E11801
Montageadapter voor trekstang-/profielcilinder
E11801
ADAPT TIE ROD/PROFILE CYL
Montageadapter voor trekstang-/profielcilinder
E11801
ADAPT TIE ROD/PROFILE CYL
- Voor de montage van cilindersensoren op trekstangcilinders
- Robuuste metalen uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Geringe opbouwhoogte door optimaal aangepaste, mechanische oplossing
- Beschermde inbouw van de sensor in de adapter
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm MKT |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 31,4 |
---|---|
Materialen | Adapter: aluminium; Schroef: roestvast staal |
Klemgebied [mm] | 14...20 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|