• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Actuatoren, targets, magneten en Tags
  4. Detectiemagneet
  5. E11803

Dempingsmagneet

E11803

MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS

Dempingsmagneet

E11803

MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS

  • Om verzekerd te zijn van een hoge schakelafstand
  • Voor het gebruik in combinatie met magneetsensoren
  • verdekte inbouw achter aluminium en roestvaststaal mogelijk
  • Groot temperatuurbereik
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...250
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 79,8
Afmetingen [mm] Ø 40 / L = 13
Materialen hard Ferriet HF 24/23; 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Magneetveldsterkte [mT] 80
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk