• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
  4. Toebehoren voor montage cilindersensoren
  5. E11823

Spanband voor cilinders

E11823

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Spanband voor cilinders

E11823

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • Voor de montage van cilindersensoren op ronde cilinders
  • Geringe opbouwhoogte door optimaal aangepaste, mechanische oplossing
  • Beschermde inbouw van de sensor in de adapter
  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
Toepassingsgebied
Uitvoering voor bouwvorm MKT
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 12,7
Afmetingen [mm] Ø 100
Materialen Adapter: PA (polyamide); spanband: 1.4305 (roestvast staal / 303)
Cilinderdiameter [mm] 100
Klemomvang [mm] 98...109
Toebehoren
Leveringsomvang
Adapter: 1x, voor bouwvorm, MKT
Spanband voor cilinders: 1x
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk