Zelfbedraadbare connector female
E11841
SDOGH040PLSFKSK
Zelfbedraadbare connector female
E11841
SDOGH040PLSFKSK
- Voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Comfortabele kabelaansluiting met behulp van indringtechniek
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 12,1 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 16 x 16 x 51 |
Materialen | PA 6.6 |
Materiaal gegoten onderdeel | PA 6.6 |
Materiaal overwerpmoer | PA 6.6 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
doordringingstechniek: 0,14...0,34 mm²; Kabelmantel: Ø 3,5...6 mm |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: PA 6.6 |
---|