- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage cilindersensoren
- E11872
Montageadapter voor SMC-pneumatische cilinder
E11872
ADAPTER FOR CYL SMC CP95
Montageadapter voor SMC-pneumatische cilinder
E11872
ADAPTER FOR CYL SMC CP95
- Voor de montage van cilindersensoren op cilinders met een fabrikantspecifieke gleuf
- Geringe opbouwhoogte door optimaal aangepaste, mechanische oplossing
- Beschermde inbouw van de sensor in de adapter
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Robuuste metalen uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm MKT |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 3,4 |
---|---|
Wijze van montage | voor series: SMC CP95 |
Afmetingen [mm] | 6,3 x 25 x 7,5 |
Materialen | roestvast staal |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Diagrammen en curves
Montage
|
|
---|